ZHCS147D May 2013 – August 2015
PRODUCTION DATA.
吞吐量 | 18 位,真正差分 | 16 位,单端 | 16 位,真正差分 |
---|---|---|---|
100kSPS | ADS8887 | ADS8866 | ADS8867 |
250kSPS | — | ADS8339(1) | — |
400kSPS | ADS8885 | ADS8864 | ADS8865 |
500kSPS | — | ADS8319(1) | ADS8318(1)(2) |
680kSPS | ADS8883 | ADS8862 | ADS8863 |
1MSPS | ADS8881 | ADS8860 | ADS8861 |
器件 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|
精密放大器 | ||||
低功耗放大器 | ||||
OPA313 | 1MHz 微功耗、低噪声、轨到轨 I/O 1.8V 运算放大器 | |||
OPA333 | 1.8V、17µA、微功耗、高精度、零漂移 CMOS 运算放大器 | |||
低失真放大器 | ||||
OPA625 | 具有功率调节功能的高带宽、高精度、低噪声且失真较低的放大器 SAR ADC 驱动器 | |||
OPA350 | MicroAmplifier™ 系列高速、单电源、轨到轨运算放大器 | |||
OPA320 | 高精度 20MHz 0.9pA Ib、RRIO CMOS 运算放大器 | |||
THS4521 | 超低功耗、轨到轨输出、完全差分放大器 | |||
高速放大器 | ||||
THS4281 | 超低功耗、高速、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器 | |||
THS4031 | 100MHz 低噪声电压反馈放大器 | |||
PGA 和仪表放大器 | ||||
INA333 | 低功耗精密仪表放大器 | |||
INA826 | 高精度、200μA 电源电流、36V 电源仪表放大器 | |||
精密基准 | ||||
REF50xx | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | |||
REF33xx | 30ppm/°C 漂移、3.9µA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 | |||
REF20xx | 低漂移、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准 |
设计 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|
TIPD112 | 适用于多路复用器和步进输入的数据采集(18 位、1µs 满量程响应)参考设计 | |||
TIPD113 | 数据采集参考设计(10kHz 交流、35mW、18 位、1MSPS) | |||
TIPD114 | 数据采集参考设计(1kHz 交流、1mW、18 位、1MSPS) | |||
TIPD115 | 针对最低失真和最低噪声进行优化的 18 位、1MSPS 数据采集参考设计 | |||
TIPD116 | 适用于 ECG 系统的数据采集模块(离散 LEAD I ECG 实施方案)参考设计 |
Precision Hub 博客 |
---|
使用 SAR ADC TINA 模型:静态特性,功率调节 |
使用 SAR ADC TINA 模型:关于稳定性的诸多问题 |
SAR ADC 响应时间:迅速响应,迅速控制 |
SAR ADC 输入的相关注意事项 |
TINA 模型 | IBIS 模型 | 评估模型 |
---|---|---|
ADS8881 TINA-TI 参考设计 | ADS8881 IBIS 模型 | ADS8881EVM-PDK |