借助可实现高品质低功耗蓝牙的全新 SimpleLink™ CC2340 无线 MCU,开始开发您的下一个互联应用。得益于 <710nA 的待机电流、工业温度支持和高品质射频等特性,您可以将低功耗蓝牙运用到医疗、接入点、智能家居、资产跟踪和个人电子产品等应用中。我们支持多种操作系统 (OS)(包括 Zephyr® RTOS 和 TI FreeRTOS™),可满足您的系统设计需求。
本页内容
为何选择 TI 低功耗蓝牙?
先进的低功耗性能
使用我们的低功耗蓝牙器件延长电池寿命,其特性包括在整个温度范围内提供 <710nA 待机电流以及出色的 10dBm 纽扣电池运行功率。
更具扩展性且经济实惠的产品系列
引脚对引脚和软件兼容产品系列涵盖 SoC 到模块的不同种类,具有可扩展外设和高达 704kB 的闪存。
可靠的软件栈
使用 SimpleLink™ SDK,为任何协议或应用提供一站式解决方案。我们提供可靠、完整的软件,这些软件已针对 Zephyr 和 TI FreeRTOS 应用上的低功耗器件进行优化。
质量、可靠性和认证
我们的蓝牙解决方案经过验证和测试,可满足超高的汽车、工业和法规合规标准,并轻松通过蓝牙 SIG 的认证。
低功耗蓝牙技术
按类别浏览
低功耗蓝牙无线微控制器
双模蓝牙控制器
汽车类低功耗蓝牙无线微控制器
低功耗蓝牙无线模块
查找入门资源
CC2640R2F
正在供货
具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
参考设计
用于电能监测的低功耗蓝牙参考设计
终端设备图