模拟世界的最重要构成——信号链与电源
本专题除了视频讲座介绍信号链和电源管理基础知识和常用的产品选型指南之外,还有模拟工程师口袋参考书、电路设计指导手册以及诸多精选的设计文档可供下载,工程师们可以用作工作中随身指南。
信号链与电源
信号链是连接模拟世界和数字世界的纽带。一座大桥除了骨干,还离不开从钢筋到水泥,从桥墩到道路的一系列结构。信号链同样如此,如果说数模/模数转换器是数字模拟连通大桥骨架的话,那么从传感器到放大器,从收发器到比较器,同样是构成大桥不可或缺的产品,同时也是在设计时容易忽视的地方。信号链的产品线丰富繁杂,根据应用场景不同,每部分的关注点和参数都有所不同。因此,在为系统选择最合适的信号链产品时,每位工程师仍有很多东西需要学习和考虑。
而电源则是驱动一切数字世界的根基,随着电子产品形态的不断发展,对于电源有了更新的需求,包括低静态电流、低EMI、高功率密度、低噪声和高精度以及隔离,成为了应对SWaP-C日益严苛要求的解决之道。对于电源应用而言,不同的场景需要不同的方案,因此本专题专门囊括了如今火热的USB-C以及LED应用,此外还搜集了各种适合工业和汽车应用的通用方案,方便工程师针对专项进行学习。