信号链产品
信号链产品不容忽视的环节
信号链与电源
信号链是连接模拟世界和数字世界的纽带。一座大桥除了骨干,还离不开从钢筋到水泥,从桥墩到道路的一系列结构。信号链同样如此,如果说数模/模数转换器是数字模拟连通大桥骨架的话,那么从传感器到放大器,从收发器到比较器,同样是构成大桥不可或缺的产品,同样也是在设计时容易忽视的地方。
和同样是模拟技术的电源管理不同,信号链的产品线丰富繁杂,根据应用场景不同,每部分的关注点和参数都有所不同。因此,在为系统选择最合适的信号链产品时,每位工程师仍有很多东西需要学习和考虑。让我们通过本专题所提供的内容,帮助您详细了解从电源到电机应用,从工业现场到汽车,从仪器到医疗等方方面面的应用中,信号链该如何选型。并也可以复习关于信号链各组成部分的相关知识。
专题除了视频讲座介绍信号链的基础知识和常用的信号链产品选型指南之外,还有模拟工程师口袋参考书、运算放大器电路设计指导手册以及诸多精选的设计文档可供下载,工程师们可以用作工作中随身指南。