主页
视频库
1.5串联电容降压变换器的测试结果
00:05:48
|
2021 年 9 月 1 日
本节介绍串联电压降压变换器的稳态,动态测试结果以及尺寸的对比。
资源
arrow-right
相关产品-TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器
arrow-right
相关文档-TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器
arrow-right
工具与软件-TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器
arrow-right
样片申请-TPS54A20 小型、10A、8V 到 14V 输入的 SWIFT™ 系列电容降压转换器
download
此视频是该系列的一部分
串联电容降压变换器的设计
video-playlist
(7 videos)