主页
视频库

TI 面向USB PD 应用的全新升降压变换器——TPS55288方案详解

00:51:07 | 2021 年 6 月 17 日

在本视频中,将向您详细介绍升降压变换器Buck-Boost IC TPS55288的技术方案及应用,包括:

1)工作原理, 不同模式下占空比的控制方法;

2)原理图设计及各个器件在电路中的作用,功率器件的特性和选型,直观理解补偿网络的工作机理以及简易有效的选择方法;

3)PCB设计步骤和要点,不同布板和走线的影响

资源

  • arrow-right 具有 PPS 控制的 36V、16A 降压/升压转换器
  • arrow-right 18V、15A 同步增压转换器
  • arrow-right 可实现动态电压调节且具有 I²C 接口的 2.5A 高效降压/升压转换器
  • arrow-right 适用于个人电子产品应用的集线 USB Type-C® 电力输送参考设计
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品