主页
视频库

2. TI 马达驱动方案在打印机中的特点和优势

00:50:46 | 2020 年 6 月 16 日

本次直播将为您介绍专业音频、POS打印机/打印机、电网馈线远方终端和远程终端单元三个应用的参考设计。其中,【专业音频】我们将重点介绍负电源轨设计,TI音频运放和class-D功放应用,以及音响、声卡、麦克风相关设计;【POS打印机/打印机】我们将针对不同产品在其应用,包括TI马达驱动系列,以及升压产品;【电网馈线远方终端和远程终端单元】主要针对TI用在DTU/FTU中的高性价比新LV/HV运放和比较器系列讲解,包括通用运放新系列B版本,HV-Amoeba系列。

资源

  • arrow-right TPS63802 高电流、高效率单电感器降压/升压转换器
  • arrow-right TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装且精度为 1% 的 2.4V-5.5V、2A 降压转换器
  • arrow-right TPSM82822 5.5-V input, 2-A, step-down module with integrated inductor in 1.1 x 2.0 x 2.5 LGA package
  • arrow-right TPS62866 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 6A 同步降压转换器
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • Data center
  • 工业
  • 个人电子产品