主页
视频库

1. 电池测试系统应用背景介绍&电池测试模拟方案&电池测试设备数字方案

00:23:56 | 2020 年 6 月 3 日
• 电池测试系统应用背景介绍• TI 解决方案:集成解决方案以及 C2000™ 数字解决方案• 明星产品介绍:精密放大器,精密 ADC,DAC,模拟信号开关,通信接口,热拔插器件• 如何在 TI 官网上获得更多技术资源与支持

资源

  • arrow-right INA821 失调电压为 35µV、噪声为 7nV/√Hz 的低功耗、精密仪表放大器
  • arrow-right ADS131M08 24-bit 32-kSPS 8-channel simultaneous-sampling delta-sigma ADC
  • arrow-right UCC27282 具有跨导保护和低开关损耗的 120V 半桥驱动器
  • arrow-right DAC60502 DACx050x 具有 5ppm/°C 内部基准的双路 1LSB INL 电压输出 DAC
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品