数十年来,我们的 Sub-1GHz 无线电已实现多个专有无线解决方案。客户优化专有解决方案以在覆盖范围和功耗方面实现高性能,而不会增加成本和内存。设计人员利用这种灵活性来满足其在各种应用中的要求。TI 的产品系列满足各种地理位置和现有产品部署所展示的应用的法规合规性要求。 

为何选择 TI 的专有产品?

根据您的要求进行优化
超低功耗
可靠性
设计与开发

开始使用

开始使用专有软件 

我们在 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 中提供了一组强大的专有软件示例和文档。 


应用手册

CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H)

本应用报告提供了 CC13xx/CC26xx SimpleLink 超低功耗无线微控制器平台的设计指南。
应用手册

Achieving Optimum Radio Range (Rev. A)

本应用报告介绍了影响无线电范围的参数。在相同的无线电设置下,无线电范围在很大程度上取决于周围事物和环境。
应用手册

RF PCB Simulation Cookbook

本应用报告介绍了重要的印刷电路板设计注意事项,有助于更大限度地提高任何特定硬件设计的射频性能。

CC1312R正在供货

具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU

CC1352P7正在供货

具有 EdgeAI 支持和 +20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

CC1311P3正在供货

具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU

用户指南

TrxEB RF PER Test Software Examples User’s Guide (Rev. B)

本指南简要介绍如何使用在 SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 的 MSP430 上预编程的射频软件示例。

TrxEB RF PER 测试软件  

运行 TrxEB 示例所需的测试软件。

实现出色的无线电范围

本应用报告介绍了影响无线电范围的参数。对于相同的无线电设置,无线电范围在很大程度上取决于周围事物和环境。

CC1101正在供货

低功耗低于 1GHz 无线收发器

CC1120正在供货

适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

CC1120正在供货

适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

TI 15.4-Stack 软件入门

TI 的 15.4-Stack 软件是预构建的可靠专有网络,符合联邦通信委员会和欧洲电信标准化协会的要求,具有安全功能和无线固件升级。


应用手册

Using the SimpleLink™ Sub-1 GHz 15.4-Stack: Choose between Sync / Async mode

SimpleLink Sub-1GHz 协议栈解决方案以德州仪器 (TI) 的 SimpleLink 微控制器平台为基础构建,提供了一个统一的开发环境,支持将代码移植到多种连接协议。
应用手册

TI 15.4-Stack 软件

本应用手册介绍了整个 TI 15.4-Stack 软件,粗略概述了 TI 为开发人员提供的可用资源。

15.4-STACK-CALC

使用此工具,SimpleLink TI 15.4 Stack 软件用户可以分析休眠网络器件的系统功率分布。

CC1312R正在供货

具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU

CC1311R3正在供货

具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU

CC1311P3正在供货

具有 352KB 闪存和集成 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 无线 MCU
资源

特色工具

开发套件

CC1312R Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

此 LaunchPad™ 开发套件可加快具有集成功率放大器和多频带无线电支持(支持 Sub-1GHz 同时运行)的器件的开发速度。支持的协议包括 Sub-1GHz、802.15.4 和具有兼容 CC13x2-CC26x2 SDK 的专有射频。提供的版本具有不同的射频匹配网络和功率级别。