处理器

数字信号处理器(DSP) – 器件基准测试

本部分中的基准测试可帮助说明器件级性能。如需了解单核性能,请参阅内核基准测试

TMS3206678 FFT 性能与使用的内核数

下图显示了当 FFT 处理中使用的内核数增加(使用 C6678 多核 DSP)时性能的相对提高。请注意,随着内核数增加至 8,系统性能逐渐接近单核性能的大约 6 倍。在这种情况下,我们达到了 DDR 带宽的极限,DSP 中的处理受限于进出外部存储器的吞吐量。对于不同类型的数据处理,可能会也可能不会达到该极限,具体取决于特定算法数据和处理要求。

作为所使用内核数的函数的 FFT 计算时间(以 ms 为单位)

FFT 大小
1x C66x
2x C66x
4x C66x
8x C66x
16k 0.473 0.261 0.159 0.131
32k 0.915 0.478 0.278 0.198
64k 1.857 0.922 0.508 0.315
128k 4.1 2.004 1.06 0.641
256k 8.795 4.323 2.228 1.186
512k 18.669 9.291 4.704 3.103
1024k 38.557 19.328 9.605 6.403