电源设计研讨会资源
超过 30 年的电源专业技术
在 TI,我们对电源设计满腔热忱。按照我们的电源设计研讨会 (PSDS) 主题,浏览过去三十年的培训内容。多年来,这些研讨会口碑颇佳,对于电源设计工程师来说,是一个重要的培训机会。该培训系列提供了丰富的技术和实践主题,融合了全新的先进电源理念、基本设计原理和“现实世界”应用示例。使用 myTI 帐户登录后,即可查看所有内容。
过去 30 年的前 10 大资源
| 标题 | 年份 | 白皮书 | 演示 | 视频 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 LLC 谐振半桥电源转换器 | 2010 | |||
| 开关模式功率转换器补偿变得简单 | 2016 | |||
| 反激式 SMPS 设计内幕揭秘 | 2010 | |||
| 谐振转换器拓扑结构综述 | 2018 | |||
| 效率和 EMI 方面的反激式变压器设计注意事项 | 2016 | |||
| 直流/直流转换器的常见错误及解决方法 | 2018 | |||
| 符合汽车排放要求的电源转换技术 | 2020 | |||
| 反激式电源的常见错误及解决方法 | 2020 | |||
| 构建您的电源 — 布局注意事项 | 2004 | |||
| 功率因数校正 (PFC) 电路基础知识 | 2020 |
2020 年资源
2016 至 2018 年资源
| 标题 | 年份 | 白皮书 | 演示 | 视频 |
|---|---|---|---|---|
| 谐振转换器拓扑结构综述 | 2018 | |||
| 直流/直流转换器的常见错误及解决方法 | 2018 | |||
| 关于测量电源环路增益的注意事项 | 2018 | |||
| 同步整流器的控制和设计挑战 | 2018 | |||
| 基于 GaN 和硅 FET 的有源钳位反激式转换器的比较 | 2018 | |||
| D 类音频放大器的电源解决方案 | 2018 | |||
| 双向直流/直流转换器拓扑比较和设计 | 2016 | |||
| 高频串联电容器降压转换器设计 | 2016 | |||
| 350W CCM PFC + LLC 模块设计评审 | 2016 | |||
| 2kW 并联电源模块设计评审 | 2016 | |||
| 设计适用于工业和汽车系统的低 EMI 电源转换器 | 2016 | |||
| 效率和 EMI 方面的反激式变压器设计注意事项 | 2016 | |||
| 隔离式拓扑简介 | 2016 | |||
| USB Type-C 和电力输送简介 | 2016 | |||
| 电源系统 - 设计工具 | 2016 | |||
| 有关 PMBus 的七个须知 | 2016 | |||
| 应用于高频电源的 SiC 和 GaN | 2016 | |||
| 开关模式功率转换器补偿变得简单 | 2016 | |||
| 同相降压/升压转换器内幕揭秘 | 2016 |
2010 至 2014 年资源
| 标题 | 年份 | 白皮书 | 演示 |
|---|---|---|---|
| 选择正确的固定频率降压稳压器控制策略 | 2014 | ||
| 选择正确的可变频率降压稳压器控制策略 | 2014 | ||
| 低功耗交流/直流转换器面临的控制挑战 | 2014 | ||
| 无线电源传输研究 | 2014 | ||
| 基于 GaN FET 的 CCM 图腾柱无桥 PFC | 2014 | ||
| LLC 转换器小信号建模 | 2014 | ||
| 多相同步整流升压转换器内幕揭秘 | 2014 | ||
| 一款全功能 350W 离线电源转换器的设计评论 | 2012 | ||
| 加速电源的规格合规过程 | 2012 | ||
| 高级数字控制可改善 PFC 性能 | 2012 | ||
| 设计和优化高性能 LLC 转换器 | 2012 | ||
| 揭示准谐振反激式转换器的内部行为 | 2012 | ||
| 用于离线相位调光 LED 电源的输入 EMI 滤波器设计 | 2012 | ||
| 实用磁性设计:电感器和耦合电感器 | 2012 | ||
| 设计太阳能电池驱动的 LED 户外照明系统 | 2010 | ||
| 设计 LLC 谐振半桥电源转换器 | 2010 | ||
| 设计能在低成本交流/直流转换器应用中实现卓越性能的磁性组件 | 2010 | ||
| 带宽范围 ZVS 和零循环电流的双半桥直流/直流转换器 | 2010 | ||
| 采用有源钳位,尽可能提高反激式和正激式设计的效率 | 2010 | ||
| 使用降压拓扑实现功率因数校正 — 效率优势和实用设计注意事项 | 2010 | ||
| 反激式 SMPS 设计内幕揭秘 | 2010 |
2004 至 2008 年资源
| 标题 | 年份 | 白皮书 | 演示 |
|---|---|---|---|
| 将数字技术用于 PWM 控制环路设计 | 2008 | ||
| 高功率因数和高效率 — 您可以二者兼得 | 2008 | ||
| 高电压能源存储:高效存储的关键 | 2008 | ||
| 采用全新中间总线架构提高系统效率 | 2008 | ||
| 直流/直流升压转换器内幕揭秘 | 2008 | ||
| 了解噪声传播及其对开关模式电源应用的影响 | 2008 | ||
| 使用 PMBus™ 改善系统级电源管理 | 2008 | ||
| 用于高功率转换器的交错 PFC 前置稳压器 | 2006 | ||
| 设计数字电源 | 2006 | ||
| 设计平面磁体 | 2006 | ||
| 快速反馈 — 建模扩展高频转换器中的电流模式控制 | 2006 | ||
| 毫瓦级绿色模式电源 | 2006 | ||
| 提高电源效率 — 全球展望 | 2006 | ||
| 面向模拟设计人员的数字电源编程软件设计 101 | 2006 | ||
| 用陶瓷输出电容器补偿直流/直流转换器 | 2004 | ||
| 构建您的电源 — 布局注意事项 | 2004 | ||
| 设计评论:交流线路供电转换器的分步实施方法 | 2004 | ||
| 交错技术能给正激式和反激式转换器带来独特的好处 | 2004 | ||
| 电源设计中的安全注意事项 | 2004 | ||
| 多电压轨环境中的电源定序 | 2004 |
2000 至 2002 年资源
| 标题 | 年份 | 白皮书 | 演示 |
|---|---|---|---|
| 通过使用自驱动同步整流器的多输出 CCM 反激式电源实现高效率 | 2002 | ||
| 设计高功率因数离线电源 | 2002 | ||
| 并行电源 — 为负载共享选择和应用理想技术 | 2002 | ||
| 以实现卓越电路性能为目标的变压器和电感器设计 | 2002 | ||
| 低电压直流/直流转换器内幕揭秘 | 2002 | ||
| 了解和优化开关模式电源的电磁兼容性 | 2002 | ||
| 多个输出降压稳压器中的耦合滤波器电感器可显著改善性能 | 2001 | ||
| 从磁性器件物理性质衍生等效电路 | 2001 | ||
| 高速 MOSFET 栅极驱动器电路的设计和应用指南 | 2001 | ||
| 设计稳定的控制环路 | 2001 | ||
| 适合高电流应用的高效率稳压电荷泵 | 2001 | ||
| 如何设计带有分数匝的变压器 | 2001 | ||
| 磁体设计手册(完整手册) | 2001 | ||
| 漏感对开关电源性能的影响 | 2001 | ||
| 更精确的电流模式控制模型 | 2000 | ||
| 开关电源的频率响应测量 | 2000 | ||
| 热插拔电源管理 | 2000 | ||
| 适合高电流低输出电压应用的独特级联电源转换器拓扑 | 2000 |
20 世纪 90 年代资源
| 标题 | 年份 | 白皮书 |
|---|---|---|
| 独特的四象限反激式转换器 | 1997 | |
| 电源设计人员的电流感应解决方案 | 1997 | |
| 设计评论:140W 多输出高密度直流/直流转换器 | 1997 | |
| 控制环路说明书 | 1996 | |
| 有源钳位和复位技术的设计注意事项 | 1996 | |
| 设计评论:带倍流器同步整流的 100W、400kHz、直流/直流转换器可实现 92% 的效率 | 1996 | |
| 推动超级处理器 — 实现动态能源管理 | 1996 | |
| 采用零电压转换的 250kHz、500W 功率因数校正电路 | 1994 | |
| 有源钳位和复位技术可增强正激式转换器的性能 | 1994 | |
| 设计评论:500 瓦特、40W/in3 相移 ZVT 电源转换器 | 1993 | |
| 设计相移零电压转换 (ZVT) 电源转换器 | 1993 | |
| 分布式电源系统 | 1993 | |
| 缓冲器电路:原理、设计和应用 | 1993 | |
| 带相移控制的固定频率谐振开关脉宽调制 | 1991 | |
| 与并联电源分担负载 | 1991 | |
| 高性能 MOSFET、IGBT 和 MCT 栅极驱动器电路的实用注意事项 | 1991 | |
| 开关电源的平均电流模式控制 | 1990 | |
| 隔离控制环路 | 1990 | |
| 优化高功率因数开关前置稳压器的设计 | 1990 |
20 世纪 80 年代资源