主页
视频库

基于GaN的高压大功率电源设计的优化

00:37:22 | 2021 年 12 月 8 日
GaN 使电源设计人员能够将电源的开关频率提高一个数量级。 这些更高的工作频率可以将这些相同设计的尺寸缩小两倍或更多。 这些因素加上高可靠性使 GaN 成为高压、大功率设计的一个有吸引力的选择。 本演讲深入探讨了拓扑选择、最佳工作频率、Layout、热管理、控制等主题,探讨了如何有效利用 GaN 来充分优化您的设计。

资源

  • arrow-right PMP22650: GaN-based, 6.6-kW, bidirectional, onboard charger reference design
  • arrow-right LMG3522R030-Q1:Automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting
  • arrow-right TMS320F28388D: ACTIVE C2000™ 32-bit MCU w/ connectivity manager, 2x C28x+CLA CPU, 1.5-MB flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • 数据中心
  • 工业
  • 个人电子产品