按类别浏览
设计和开发资源
MSP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件
MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2433 超值系列传感微控制器 (MCU) 的易用型评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列传感 MCU 平台上进行开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。此板包括 2 个按钮和 2 个 LED 以用于创建简单的用户接口。它还支持使用超级电容器(需要由用户购买和安装)充当可充电电池,从而无需使用外部电源即可实现独立应用。
16MHz MSP430FR2433 器件采用 15.5KB 的嵌入式 (...)
MSPWare
MSPWare 是一组适用于所有 MSP 器件的用户指南、代码示例、培训以及其他设计资源集合,方便地打包在一起供用户使用,它基本上包含了开发人员要成为 MSP430 和 MSP432 专家所需的一切!除了提供完整的现有 MSP430 和 MSP432 设计资源,MSPWare 还提供多种高度抽象化的软件库,范围涵盖 MSP 驱动程序库或 USB 等特定于器件和外设的库,以及图形库或电容式触控库等特定于应用的库。MSP 驱动程序库是一个尤为重要的库,它可以帮助软件开发人员利用高级别 API 来控制复杂的低级别软件和外设。当前,MSP 驱动程序库支持 MSP430F5x/6x 和 (...)
使用 MSP430 简化复杂设计
了解更多有关 MSP430™ 产品系列的信息
我们的 MSP430 MCU 系列提供广泛且经济实惠的产品系列,可解决当今不断出现的各种 MCU 设计难题。这包括灵活的集成模拟元件(如 ADC、DAC 和运算放大器、用于显示信息的集成 LCD 控制器,以及用于与 PC 进行通信或用于应用更新且具有集成 USB2.0 的器件。
利用集成模拟 MCU 节省系统成本和空间
我们知道您正在寻找更高效的电路板设计方法,从而降低 BOM 成本、减少元件数量并简化版原理图和布局设计。可以在设计中添加一个微控制器来提供辅助控制功能,这是一种很好的实现方式。
通过使用小型低成本微控制器实现简单的辅助控制功能(例如驱动 LED、I/O 扩展等),您可以减少设计中所需的分立式模拟元件的数量。
加速各种功耗监控和能源测量应用中的设计
能源测量设计中心是一款使用 MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 基于闪存的微控制器 (MCU) 的快速开发工具。它包含图形用户界面 (GUI)、文档、软件库及示例,能够在智能电网和楼宇自动化应用中简化开发和加快设计。使用 Design Center,您无需编写任何代码即可配置、校准并查看结果。
使用 MCU 实现超声波传感
MSP430FR604x 和 MSP430FR504x SoC 微控制器系列提供了一种低成本单芯片解决方案,该解决方案具有易于使用且可灵活开发各种应用的集成式超声波传感模拟前端。该产品系列采用独特的波形捕获技术以及高速 ADC 和交叉相关方法,能够以较低功耗实现高精度测量。
开发您的电容式触控界面
MSP430™ 电容式触控感应 MCU 采用 CapTIvate™ 技术,可提供功耗较低的电容式触控解决方案。凭借 1 至 64 个按钮、滑块、滚轮和接近度的支持以及潮湿、脏污和油腻条件下的可靠性能,并通过金属、玻璃、塑料和其他材料覆盖层,我们为您基于 MCU 的设计提供电容式触控解决方案。