逻辑

特殊逻辑 – 特色产品

SN74LVC1G123 是工作电压为 1.65V 至 5.5V 的单路单稳多谐振荡器,包括容差为 5.5V 的输入引脚。

单稳多谐振荡器通过三种方法来控制输出脉冲持续时间:

  • A 输入为低电平,B 输入变为高电平
  • B 输入为高电平,A 输入变为低电平
  • A 输入为低电平,B 输入为高电平,CLR 输入变为高电平

与在大多数其他单稳多谐振荡器上类似,通过选择外部电阻和电容值对输出脉冲的持续时间进行编程。数据表中提供了某些电阻和电容值的对应时序值。

SN74LVC1G123

具有施密特触发输入的单路可再触发单稳多谐振荡器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

特色产品

元件 描述 订购样片 下载数据表
SN74LVC1G123 Single retriggerable monostable multivibrator with Schmitt-Trigger inputs Order sample Datasheet
CD4017B CMOS decade counter with 10 decoded outputs Order sample Datasheet
SN74LS85 4-bit magnitude comparators Order sample Datasheet
SN74LS47 BCD-to-seven-segment decoders/drivers Order sample Datasheet
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>