在电池备份单元 (BBU)、消费类交流/直流电源和更多装置中实现功率密集且高效的数字电源系统

C2000 实时 MCU 使工业客户能够开发尖端的电源解决方案。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010062 – 1kW、80+ titanium、GaN CCM 图腾柱无桥 PFC 和半桥 LLC(具有 LFU)参考设计
  • TIDM-02000 – 使用 C2000™ 实时 MCU 的峰值电流模式控制相移全桥参考设计
  • TIDM-02011 – 具有 C2000™ 实时 MCU 的实时固件更新参考设计
产品
  • TMS320F28379D – 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
  • TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
软件开发