我们的精密 DAC 有助于在高级测试和测量系统和仪器中实现高精度、高密度和高性能
特性:
- 分辨率高达 20 位的分立式精密 DAC。
- 高精度和完全单调性(± 最低有效位积分非线性和微分非线性)。
- 多种输出类型(缓冲和非缓冲输入和输出电压)。
- 高密度通道数量,多达 16 个。
特色资源
产品
- DAC11001B – 具有超低噪声、低干扰和出色 THD 性能的 20 位单调高级 DAC
- DAC80508 – 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC
- DAC80504 – 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC