提高集成度并减小远程信息处理控制单元和紧急呼叫设计的解决方案尺寸。

我们可扩展的音频转换器和放大器产品系列具有高性能和高集成度,可实现具有成本效益的出色的汽车远程信息处理和紧急呼叫解决方案设计。

我们编解码器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 集成麦克风偏置电压和诊断功能。
  • 满量程输入电压范围较大。

我们的 D 类音频放大器的优势:

  • 模拟输入。
  • 负载诊断功能。
  • 引脚对引脚兼容的 8W 和 22W 选项。
  • 小型散热焊盘朝下封装。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00724 – 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计
产品
  • TAS5441-Q1 – 汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器
硬件开发
  • TAS5441Q1EVM – 用于紧急呼叫、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统的音频放大器评估板
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件