TIDA-00724

TIDA-00724

设计文件

概述

汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如扬声器诊断和低功耗。  此参考设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器 (TLV320AIC3104-Q1) 和 D 类音频放大器 (TAS5411-Q1) 用于 eCall 应用。

特性
  • 集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸
  • 板载负载诊断功能可通过 I²C 报告扬声器状态,从而减少诊断范围内所需的外部元件数量
  • TLV320AIC3104-Q1 + TAS5411-Q1 组合可降低功耗,减少热量,并减小电气系统中的峰值电流
  • TAS5411-Q1 提供高达 8W 的输出功率以便在不可预知的紧急环境下提供响亮、清晰的音频
  • TLV320AIC3104-Q1 的额外输出可用于满足音响主机或其他汽车音频需求,并避免了使用其他器件的必要
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU624A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJN8.PDF (267 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJN7A.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJO0.ZIP (1055 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN0.ZIP (1965 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJN9.PDF (2076 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJN6A.PDF (393 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频编解码器

TLV320AIC3104-Q1 — 具有 6 个音频输入引脚和 6 个音频输出驱动器的汽车类低功耗立体声音频编解码器

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3109-Q1 — 汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器

数据表: PDF | HTML
汽车音频放大器

TAS5411-Q1 — 汽车类 8W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007 — 适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频子系统参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-1-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频