构建具有低延迟的高性能有源噪声消除系统,以减少新一代车辆中不必要的噪声

我们可扩展的音频转换器和放大器产品系列具有高性能和高集成度,可实现具有成本效益的出色的有源噪声消除 (ANC) 解决方案设计。

我们的模数转换器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 集成麦克风偏置电压和诊断功能。
  • 具有双通道、四通道和六通道可扩展性的硬件和软件兼容器件。

我们的 D 类音频放大器的优势:

  • 低延迟信号路径。
  • 数字或模拟输入。
  • 采样率高达 192kHz。

特色资源

产品
  • TAS6584-Q1 – 具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器
  • PCM6260-Q1 – 具有集成可编程麦克风偏置、升压和输入诊断功能的汽车类 6 通道音频 ADC
硬件开发
  • PCM6260Q1EVM-PDK – 适用于 PCM6260-Q1 具有集成式可编程麦克风偏置的六通道音频 ADC 的评估模块
  • TAS6584Q1EVM – 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块
软件开发
  • PUREPATHCONSOLE – 适用于音频系统设计和开发的 PurePath™ Console 图形开发套件