TI 针对储能系统的创新设计和应用,助力实现可持续能源生态

本视频主要介绍如何借助 TI 丰富的模拟和嵌入式产品及全面的系统方案设计打造更高安全性、可靠性和更安全的储能系统。

00:46:37|07 7月 2025

在全球能源转型驱动下,能源基础设施正迎来智能化、高效化与绿色化的发展浪潮。可靠、安全、创新将成为储能系统设计脱颖而出的要领之一。凭借在电力电子、智能控制与系统集成领域的深厚积累,TI 提供面向不同场景的系统方案和产品技术,助力储能系统设计更可靠、更安全、更高效。

本视频重点覆盖以下话题:

• 储能系统设计核心考量及应用场景概览

• 储能BMS 架构及TI系统解决方案

    - 高压1500V 电池簇电池管理一站式系统方案

    - 适用于低压户用场景的系统方案

• TI 针对储能系统方案的前沿探索

    - 电池包间均衡

     - 无线电池管理(wBMS)