TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

高达 1500V 的高压锂离子和磷酸铁锂电池组组合参考设计

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

设计文件

概述

该参考设计包括三种高压锂离子 (Li-ion) 和磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池组设计,电压高达 1500V。该解决方案结合的各个参考设计是电池管理单元 TIDA-101279、高压管理单元 TIDA-010272、电池控制单元 TIDA-010253。该设计可监控每个电芯的电压、电芯温度、总线电压、并联电流、绝缘阻抗,并保护可用性以确保安全使用。得益于这些特性,该参考设计适用于高容量电池包应用。

特性
  • –40°C 至 125°C 时的电芯电压精度为 ±2.4mV,无需校准
  • 25°C 时总线电压精度为 ±0.5%
  • 25°C 且 <10A 时分流电流误差为 ±10mA;25°C 且 >10A 时分流电流误差为 ±0.1%
  • 通过菊花链和高达 1500V 的 CAN 接口支持堆叠式架构
  • 具有数据重新计时和环形架构的稳健菊花链通信
  • 强大的可编程电池电芯和电池包保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCW1.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

开始开发

软件开发

固件

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW — TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 使用 BQ78706 电池监测器的高压储能系统组合解决方案的固件文件

Firmware files for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM combo solution for High-Voltage Energy Storage Systems using BQ78706 battery monitor
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ78706 符合 ASIL-B 标准的工业类 14 节可堆叠电池监测器、平衡器和集成保护器
硬件开发
参考设计
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高达 1500V 的高压锂离子和磷酸铁锂电池组组合参考设计

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 使用 BQ78706 电池监测器的高压储能系统组合解决方案的固件文件

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2025-4-30

Development firmware for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM reference design

SHA-256 校验和
产品
电池监测器和平衡器
BQ78706 符合 ASIL-B 标准的工业类 14 节可堆叠电池监测器、平衡器和集成保护器
硬件开发
参考设计
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 高达 1500V 的高压锂离子和磷酸铁锂电池组组合参考设计

发布信息

Firmware for 3-in-1 complete reference design development kit: TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM suited for high-voltage energy storage systems

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高达 1500V 组合电压的高压锂离子 (Li-Ion) 和磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池组设计参考 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-25

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010253 适用于储能系统的电池控制单元参考设计 TIDA-010272 适用于储能系统的 1500V 高压机架监测单元参考设计 TIDA-010279 面向储能系统的高达 1500V 可堆叠电池管理单元参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频