使用 77GHz 雷达传感器实现脚踢姿势检测和无需手动操作的后备箱开启
观看此关于无需手动操作智能后备箱开启的脚踢开启演示,该技术采用 77GHz 雷达传感器,可在恶劣天气下进行检测。
00:02:32|30 4月 2025
AWRL1432BOOST 采用低功耗 77GHz 硬件,可检测最远 1m 范围内的踢脚信号。它具有 120 度宽视场,可扩大评估和开发的覆盖范围。这种支持机器学习的手势识别传感器具有高精度。此硬件-软件组合可防止随机移动造成的误检,并可在雨、雪和雾天工作,工作角度大。
AWRL1432BOOST 采用低功耗 77GHz 硬件,可检测最远 1m 范围内的踢脚信号。它具有 120 度宽视场,可扩大评估和开发的覆盖范围。这种支持机器学习的手势识别传感器具有高精度。此硬件-软件组合可防止随机移动造成的误检,并可在雨、雪和雾天工作,工作角度大。