SMPTE SDI 电气规格:均衡器、电缆驱动器和重定时器
概述 SDI 的 SMPTE 标准以及均衡器、电缆驱动器和重定时器如何帮助满足 SMPTE 要求
00:07:04|17 8月 2023
本 TIPL 强调了与广播视频应用相关的 5 个 SMPTE 标准。其中详细介绍了 SDI 信号路径的 SMPTE RX 和 TX 要求,并重点说明了电缆驱动器、均衡器和重定时器如何帮助满足这些要求。电缆驱动器有助于满足上升/下降时间、过冲/下冲、抖动和振幅方面的 TX 要求。均衡器有助于满足 RX 回波损耗要求,而重定时器有助于改善抖动和整体信号完整性。