什么是串行数字接口 (SDI)?

本视频讨论了串行数字接口 (SDI)。主题包括 SDI 信号路径、它的特性以及 SDI 数据编码和成帧。

00:09:52|17 5月 2019
这是由两部分组成的视频系列中的第一个视频,该系列探讨了串行数字接口 (SDI),该接口用于电视台视频传输以及高端视频捕捉和存储应用。在本视频中,我们将向您讲述 SDI 信号路径中涉及的元件,及其传输介质的影响(75Ω 同轴电缆)。我们还将讨论其特性,并说明 SDI 数据编码和成帧如何帮助提高 SDI 元件的性能。

此视频是该系列的一部分