满足所有设计需求的模拟解决方案

自从 Jack Kilby 发明集成电路以来,TI 开发出了半导体,突破了电子技术的界限。作为模拟产品的供应商翘楚,我们的专家专注于开发通用和创新产品以及使产品快速推向市场所需的设计资源。从稳压器到精密数据转换器,我们不断扩大的产品系列可解决任何应用的设计难题。通过我们在内部制造流程、封装创新和采购工具方面的持续投资,我们可帮助您获得在未来几十年需要的模拟器件。

按类别浏览

为何选择我们的模拟产品系列?

广泛的产品系列
模拟专业知识
价格极具竞争优势的可靠器件
供货情况

模拟产品的全面信息来源

具备通用器件的多个来源是确保供应链稳定的关键。TI 品类丰富的逻辑器件、运算放大器、LDO、温度传感器等产品系列采用一系列业界通用封装,可用于大多数现有设计。通过在产能方面的投资,我们能够为您当前和未来的发展提供支持。

模拟产品系列的核心技术和趋势

数十年来,TI 致力于开发新的工艺、封装和电路设计先进技术,从而为您的设计提供出色的电源器件。无论是提高功率密度、延长电池寿命、减少电磁干扰 (EMI)、保持电源和信号完整性,还是在高电压下维持安全性,我们都能随时帮您解决电源管理方面的主要难题。

详细了解:

使用我们的电流、电压、环境、位置和接近检测技术,更准确地感知世界。从分立式或集成式解决方案中进行选择,实现高精度、较短的响应时间和非常高的可靠性。

与传统的隔离技术相比,我们的隔离技术可在高电压设计中实现更高的稳健性和可靠性、降低系统成本并提供更大的可扩展性。请访问我们的技术页面,详细了解我们独特的隔离技术实现方法以及我们在过去近 25 年中的隔离挑战应对之策。

转变您的电机设计。我们的电机控制技术提供了灵活性和便利性选项,可支持各种设计选项和拓扑的电机系统。

利用我们的 GaN 功率器件产品系列更大限度地提高功率密度和效率。我们的氮化镓 (GaN) FET 系列具有集成的栅极驱动器和 GaN 功率器件,可提供具有整个生命周期的可靠性和成本优势的高效 GaN 解决方案。GaN 晶体管的开关速度比硅 MOSFET 快得多,因此可以实现更低的开关损耗。我们的 GaN IC 可用于广泛的应用,包括电信设备、服务器、电机驱动器和笔记本电脑适配器以及电动汽车的车载充电器。

让连接更简单、更具可扩展性并且更安全。我们久经考验且经过测试的接口器件产品系列涵盖广泛的标准,可满足超高的工业、汽车、企业和法规合规性标准。

可简化设计过程的资源

WEBENCH® Power Designer

此设计环境为您提供端到端电源设计功能,帮助您创建定制的电路,可在设计过程中的所有阶段节省您的时间。

PSpice® for TI

此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎来帮助您评估模拟电路的功能。PSpice for TI 包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

模拟设计期刊

无论您需要有关数据转换器还是 LDO 的知识,也无论您是初学者还是高级用户,均可查看“模拟设计期刊”季刊。它包含由模拟技术专家精心编写的文章,可帮助各行各业的工程师解决他们的设计难题。

TI 高精度实验室

TI 高精度实验室 (TIPL) 是面向模拟设计师的综合在线课堂。该系列包括视频和可下载的参考资料,有助于加深您的技术专业知识。

模拟电路

了解如何使用我们的全面子电路设计理念书库(内含分步说明、基本公式、原理图和 SPICE 仿真等资料)来简化和加快系统设计。我们的“模拟工程师电路设计指导手册”提供 60 多种放大器设计和 40 多种数据转换器子电路设计,您可以轻松借鉴它们来满足您的特定终端设备需求。

电源设计研讨会

电源设计研讨会 (PSDS) 系列提供了丰富的技术和实践介绍,融合了全新的先进电源概念、基本设计原理和实际应用示例。