버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

TAC5X1X-LINUX-DRIVER

These Linux drivers support our TAC5x1x family including ADC, DAC and CODEC.

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0
출시 날짜: 2025. 9. 23

This link will allow you to download the .c file of the driver

This link will allow you to download the .h file of the driver

Check out this link for the .yaml for the drivers

제품
오디오 ADC
TAA5212 119dB 동적 범위와 구성 가능한 디지털 필터를 지원하는 고성능 스테레오 오디오 ADC TAA5412-Q1 112dB 동적 범위, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 스테레오 오디오 ADC
오디오 DAC
TAD5112 110dB 동적 범위와 헤드폰 및 라인 드라이버를 지원하는 저전력 스테레오 오디오 DAC TAD5112-Q1 110dB 동적 범위와 헤드폰 및 라인 드라이버를 지원하는 차량용 저전력 스테레오 오디오 DAC TAD5212 120dB 동적 범위와 헤드폰 및 라인 드라이버를 지원하는 고성능 스테레오 오디오 DAC TAD5212-Q1 120dB 동적 범위와 헤드폰 및 라인 드라이버를 지원하는 차량용 고성능 스테레오 오디오 DAC
오디오 코덱
TAC5111 동적 범위 105dB ADC 및 동적 범위 114dB DAC를 지원하는 저전력, 모노 오디오 코덱 TAC5111-Q1 105dB 동적 범위 ADC, 114dB 동적 범위 DAC를 지원하는 차량용 저전력 모노 오디오 코덱 TAC5112 동적 범위 105dB ADC 및 동적 범위 114dB DAC를 지원하는 저전력 스테레오 오디오 코덱 TAC5112-Q1 105dB 동적 범위 ADC, 114dB 동적 범위 DAC를 지원하는 차량용 저전력 스테레오 오디오 코덱 TAC5211 동적 범위 119dB ADC 및 동적 범위 120dB DAC를 지원하는 고성능 모노 오디오 코덱 TAC5212 동적 범위 119dB ADC 및 동적 범위 120dB DAC를 지원하는 고성능 스테레오 오디오 코덱 TAC5301-Q1 101dB ADC, 110dB DAC 및 프로그래머블 고전압 마이크 바이어스를 갖춘 차량용 모노 오디오 코덱 TAC5311-Q1 104dB ADC 114dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 모노 오디오 코덱 TAC5312-Q1 104dB ADC 114dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 스테레오 오디오 코덱 TAC5412-Q1 112dB ADC, 120dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 스테레오 오디오 코덱

출시 정보

These Linux drivers support our TAC5x1x device family includes ADC, DAC and CODEC. These drivers include both .c files, .h files and .yaml file.