버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
LM3478-88-SEPIC-CALC
LM3478-88 quick start calculator for SEPIC
버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: V1.0.0
출시 날짜: 2024. 10. 31
제품
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)
LM3478
—
2.97~40V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러
LM3478Q-Q1
—
10µA 셧다운 전류를 지원하는 스위칭 레귤레이터용 40V 넓은 입력 전압 범위, 저압측 N 채널 컨트롤러
LM3488
—
스위칭 레귤레이터용 2.97V~40V 와이드 Vin 저압측 N 채널 컨트롤러
LM3488Q-Q1
—
5µA 셧다운 전류를 지원하는 스위칭 레귤레이터용 40V 넓은 입력 전압 범위, 저압측 N 채널 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
LM3478EVAL
—
스위칭 레귤레이터용 고효율 저압측 N-채널 컨트롤러
The LM3478-88 quick start calculator for SEPIC tool supports the initial calculation of the SEPIC power stage and of the necessary external components for a SEPIC converter using LM3478 or LM3488 as regulation IC.