버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL

CC33XX QuickTrack 제어 앱은 Wi-Fi® 인증에 사용되는 Wi-Fi 자동화 테스트 툴입니다

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 2.2.1
출시 날짜: 2024. 6. 18

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

SHA-256 체크섬

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

SHA-256 체크섬
제품
Wi-Fi 제품
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 모듈 CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈 CC3350 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3350MOD — SimpleLinkTM 듀얼 밴드(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 모듈 CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3351MOD — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BP-CC3301 — SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 BP-CC3301MOD — SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈

문서

출시 정보

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

새 소식

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •