VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR

시작: VISITECH
지금 주문하기

개요

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to classical Selective Laser Sintering (SLS) technologies, where the polymer material is heated up sequentially, point by point and layer by layer.

특징
  • DLP650LNIR 0,65” WXGA (NIR)
  • Multihead scrolling systems for 3D printing and additive manufacturing
  • 1280 x 800 px resolution
  • Liquid cooling (water)
  • Complete API (Windows, Linux), platform independent web interface
  • Advanced control softwared package (optional)
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA200 — DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 드라이버 DLPC410 — DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

NIR(>700nm) DMD
DLP650LNIR — 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
VISITECH의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM® rapid system – LRS-MCx-WX NIR light engine

지원되는 제품 및 하드웨어

LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM® rapid system – LRS-MCx-WX NIR light engine

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 평가 모듈 DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VISITECH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.