VIALUX-3P-HI-SPEED

VIALUX-3P-HI-SPEED

지금 주문하기

개요

Hi‑Speed V‑Modules provide a high-performance solution for the DLP7000(UV) with a very small form factor. Equipped with a USB 2.0 interface and a DDR2 on-board memory it allows for moderate PC transfer rates and supports the DLP7000(UV) chip at its maximum switching rate.
Whether for industrial, medical or scientific applications, they provide a cost-effective solution for the DLP7000(UV) with a very small form factor.
Hi-Speed V‑Modules are powered by the trusted ALP Controller Suite, which offers a versatile Application Programming Interface (API) designed for flexible control and customization.

특징
  • Robust USB 2.0 interface
  • 2GB or 4GB on-board DDR2 RAM for pattern storage
  • ALP-4 controller suite (API) software for Windows
  • Optimized trigger options
  • Optional housing solutions
  • Stable hardware design
  • Highly optimized form factor
  • Ready-to-use (plug-and-play)
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC410 — DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

UV(<420nm) DMD
DLP7000UV — 0.7인치, XGA UV DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

 

가시광선(420~700nm) DMD
DLP7000 — 0.7인치, XGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

ViALUX-Hi-SPEED-V-7000-UV — Hi-Speed V-Module with DLP7000UVFLP 0.7" XGA

지원되는 제품 및 하드웨어

ViALUX-Hi-SPEED-V-7000-UV — Hi-Speed V-Module with DLP7000UVFLP 0.7" XGA

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

ViALUX-Hi-SPEED-V-7000-VIS — Hi-Speed V-Module with DLP7000BFLP 0.7" XGA

지원되는 제품 및 하드웨어

ViALUX-Hi-SPEED-V-7000-VIS — Hi-Speed V-Module with DLP7000BFLP 0.7" XGA

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상