TTC-SR-2340080I1Q

개요

SR-2340080I1Q는 압력 센서, 온도 센서, 가속 센서, 배터리 전압 센서 및 저전력 Bluetooth로 구성된 완전 통합 TPMS 센서 칩입니다.
TTC는 동봉 SDK 개발 패키지를 제공하여 TPMS 센서의 측정 및 통신을 고객의 소프트웨어에서 제어하도록 합니다. 이로써 고객이 빠르게 통합할 수 있습니다.
이 SDK에는 기본 TPMS 기능에서 복잡한 자동 위치 조정 알고리즘에 이르기까지 다양한 펌웨어 라이브러리 및 프로젝트 예제가 포함되어 있습니다.

특징
  • 압력 범위: 900/1,900kPa    
  • 패키지:  5*4.5*1.5mm LGA 24핀    
  • 출력 전력: –20~+8dBm(조정 가능)    
  • 온도 범위: –40~125℃    
  • 저전력:정동작 전류: 0.15 µA    
  • 저전력:송신 전력: DCDC에서 5.1mA@0dBm    
  • 수신 전력: DCDC에서 5.5mA@0dBm    
차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2340R5-Q1 — 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

소프트웨어 개발 키트(SDK)

SR-2340080I1Q — TPMS IC

지원되는 제품 및 하드웨어

SR-2340080I1Q — TPMS IC

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.