TQ-3P-SOM-TQMA67XX

TQ-3P-SOM-TQMA67XX

시작: TQ-Group
지금 주문하기

개요

TQMa67xx 임베디드 모듈은 AM67xx 프로세서 제품군(쿼드/듀얼 Cortex-A53)을 기반으로 합니다. 이 모듈은 단일 보드 레이아웃 내에서 모든 핀 호환 프로세서를 지원하도록 설계되었습니다. TQMa67xx는 향상된 컴퓨팅 성능, 확장 가능한 그래픽 기능 또는 인공 지능이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. AM67xx 제품군은 통합 AI 가속, 비전 ISP, 3D GPU와 함께 광범위한 산업용 인터페이스(예: TSN을 지원하는 2x 기가비트 이더넷 포트)를 제공하는 것이 특징입니다. 추가 인터페이스에는 USB 2.0, CAN-FD, UART, 그리고 최대 4대의 카메라를 연결하기 위한 4개의 MIPI-CSI가 있습니다. 최대 3개의 디스플레이를 사용한 다중 디스플레이를 지원하며, 최대 2개의 시리얼라이저/디시리얼라이저 인터페이스(PCIe/USB3 및 SGMII용)가 이 CPU 제품군의 강력한 기능 세트를 완성합니다.

특징
  • 64mm x 34mm HDI 모듈, 44mm x 44mm LGA 모듈
  • 440핀, 0.5mm(HDI), 404핀 볼 어레이(LGA)
  • ECC를 지원하는 최대 8GB의 LPDDR4, 128GB eMMC, 256MB NOR 플래시
  • 디스플레이 LVDS 3개, DSI 및 RGB2x Gbit 이더넷 스위치(TSN), CAN FD 4개
  • USB 2.0 2개, PCIe와 공유되는 최대 1개의 USB 3.0
  • 낮은 전력 소비(3~5와트)
     
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM67 — HMI용 트리플 디스플레이, 3D 그래픽, PCIe 3, USB3, HMI용 4K 비디오 코덱을 지원하는 Arm® Cortex® -A53 SoC AM67A — 4개의 카메라, 머신 비전, 로봇, 스마트 HMI용 RGB-IR ISP를 갖춘 Arm® Cortex® -A53 4 TOPS 비전 SoC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
TQ-Group의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx

지원되는 제품 및 하드웨어

STKa67xx — Evaluation and development kit for TQMa67xx

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x

지원되는 제품 및 하드웨어

TQMa67xx — Embedded module TQMa67xx based on AM67x

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x

지원되는 제품 및 하드웨어

TQMa67xxL — Land-grid array (LGA) system on module for AM67x

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TQ-Group에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.