TQ-3P-SOM-TQMA62XX

TQ-3P-SOM-TQMA62XX

시작: TQ-Group
지금 주문하기

개요

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The AM62x family is introduced as the successor to the AM335x family of general purpose processors.

This MPU family offers performance enhancements in graphics, computing power and a variety of industrial interfaces. The modules make peripherals, including 2x TSN-capable Gb Ethernet switches, USB 2.0, CAN-FD, UART, LVDS, Parallel RGB, and CSI, available for the designer without complex power and high-speed data routing such as DDR.

특징
  • 38 mm x 55 mm HDI module, 38 mm x 38 mm LGA module
  • 320-pins, 0.5mm (HDI), 366-pin ball array (LGA)
  • 2-GB LPDDR4 with ECC, 64-GB eMMC, 256-MB NOR Flash
  • 2x Gb Ethernet switch (TSN), 3x CAN-FD, 2x USB 2.0
  • LVDS + Parallel RGB dual-display
  • Low power consumption (typ. 2W), integrated security functions
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM623 — IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
TQ-Group의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

STKa62xx — Evaluation and development kit for TQMa62xx

지원되는 제품 및 하드웨어

STKa62xx — Evaluation and development kit for TQMa62xx

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

STKa62xxL — Evaluation and development kit for TQMa62xxL

지원되는 제품 및 하드웨어

STKa62xxL — Evaluation and development kit for TQMa62xxL

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TQMA62XX — System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors

지원되는 제품 및 하드웨어

TQMA62XX — System on module with high density interconnects (HDI), based on AM623 and AM625 processors

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TQMA62XXL — System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors

지원되는 제품 및 하드웨어

TQMA62XXL — System on module in land-grid array (LGA) solder-down form factor, based on AM623 and AM625 processors

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TQ-Group에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.