TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT

설계 파일

개요

이 초음파 유량 측정 시스템은 1.4gpm의 낮은 넓은 유량 범위에서 매우 정확한 측정을 제공하는 데 이상적입니다. 이 설계는 개별 아날로그 부품이 있는 단일 MCU를 기반으로 합니다. 이 알고리즘은 광범위한 작동 조건에 걸쳐 유량 측정의 견고성과 성능을 향상시키는 고유한 독점 알고리즘을 사용합니다. 이 설계는 무선 AMI 네트워크를 위한 TI RF 플러그인 평가 모듈과 완벽하게 호환됩니다.

특징
  • 초저전력 배터리로 최대 20년 수명 제공
  • ADC 기반 접근 방식은 ISO 4064-1 EEC 관련 규범을 충족
  • 신호 진폭 변화에 안정적 – 수신 신호 진폭에 민감하지 않음
  • 최적화된 신호 처리로 저전력 구현을 지원
  • Sub-1GHz 및 2.4GHz RF 무선 통신 모듈 지원
  • 저전력 세그먼트 LCD 컨트롤러가 통합
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA10A.PDF (2151 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGV0.PDF (92 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGU9.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGV2.ZIP (215 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAV9.ZIP (81 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCAW0.ZIP (130 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGV1.ZIP (400 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGU8.PDF (58 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A63157 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 언더슈트 및 오버슈트 전압 보호

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4521 — 초저전력 레일 투 레일 출력 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR6972 — 16MHz MCU - 64KB FRAM, 2KB SRAM, LCD, AES, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LVC2T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 2비트 듀얼 공급 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultrasonic Water Flow Measurement Design Guide (Rev. A) 2015. 7. 6
기술 문서 Go Differential to Differentiate Your Precision Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 2. 10

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상