TIDA-011030

TIDA-011030

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전자식 과부하 및 단락 보호, 전력 계측, 릴레이 제어, Zigbee® 연결 기능을 통합한 단일 위상 스마트 회로 차단기를 구현합니다. 이 설계는 연결된 주거용 및 건물용 애플리케이션에서 로컬 및 원격 부하 제어, 에너지 모니터링, 고장 상태 보고 기능을 지원합니다.

특징
  • 단극, 16A 회로 차단기
  • EN 60898-1에 따른 설정 가능한 타입 B 차단 특성
  • 순시 단락 및 반한시 과부하 보호 기능
  • 로컬 및 Zigbee를 통한 원격 ON/OFF 제어
  • 개방, 폐쇄, 트립 및 과전류 상태에 대한 실시간 보고
  • 전압, 전류, 주파수, 전력, 에너지 및 온도 측정 통합
  • Zigbee2MQTT 및 홈 어시스턴트 통합
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFK2.PDF (2252 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMEC1.PDF (328 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMEC3.PDF (347 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMEC2.ZIP (17903 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGZ0.ZIP (920 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMEC0.PDF (1678 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMEB9.PDF (970 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8213 — 통합 전류 감지, 전류 조정 및 스톨 감지를 지원하는 11V 4A 브러시드 DC 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2323 — 듀얼, 5.5V, 20MHz, 제로 크로스 저잡음(6nV/√Hz) RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2340R5 — 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Circuit Breaker Reference Design PDF | HTML 2026. 9. 25

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — ADC 에너지 계측 라이브러리 소프트웨어
소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — SimpleLink™ 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상