OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM

OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM

지금 주문하기

개요

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications that use NIR sources. When connected with DLPCRC410EVM, users get pixel accurate control with binary pattern rates up to 12,500 Hz.

특징
  • Includes 4 mounting holes for easy mounting and alignment when mounted with optical module
  • Targets 850-2000 nm and compatible with multiple NIR illumination sources such as lasers, lamps and LEDs
  • 12-inch flex cable for flexible positioning of the DMD on a benchtop
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA200 — DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 드라이버 DLPC410 — DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

NIR(>700nm) DMD
DLP650LNIR — 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OPTECKS-3P-65NIREVM — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

OPTECKS-3P-65NIREVM — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상