JIAAN-3P-TA3351NA-A

개요

2.4GHz 및 5GHz TA3351 SIP(System-in-Package) 모듈은 1×1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax WLAN 표준을 지원하여 Wi-Fi 6 및 Bluetooth 저에너지 5.4와의 원활한 통합을 지원합니다. TI CC3351 단일 다이 칩을 기반으로 하는 이 모듈은 SDIO 인터페이스를 통해 WLAN 기능을 호스트 프로세서에 연결하고, Bluetooth는 UART 인터페이스를 통해 연결합니다.

특징
  • Wi-Fi 6: 802.11a/b/g/n/ax @ 2.4GHz, 5GHz
  • 통합 Bluetooth 저에너지 5.4
  • 다른 2.4GHz 무선 기기와 공존
  • 소형 패키지: 단일 대역(2.4GHz) 장치와의 핀 대 핀 호환
Wi-Fi 제품
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

TA3351NA-A — CC3351 Wi-Fi 6 및 Bluetooth LE 5.4 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TA3351NA-A — CC3351 Wi-Fi 6 및 Bluetooth LE 5.4 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.