HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X
HZHYTECH HZ-CORE-AM62x system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X
개요
The HZ-CORE-AM62X system on module (SOM) is a solder-down "stamp" PCB from HZHYTECH based on AM623 and AM625 processors.
The SOM has low power consumption, low cost and optimal integration, making it widely usable in a variety of applications from high-precision medical measuring instruments, data acquisition processing systems, handheld devices, communication systems, industrial control, and video surveillance and other application fields.
The SOM solder-down form factor features lead-free immersion gold and 10-layer printed board technology to ensure signal integrity and good EMC characteristics. There are 224 pins in total, including 128 half-hole (castellated edge) immersed gold pins and 96 surface-mount pads to expand all interface functions, which is convenient for secondary development and use in production, allowing the user to flexibly configure the functions required by the application.
The TPS6521901RHBR integrated multi-channel power management IC is used to reduce overall system power consumption.
특징
- 45 mm x 45 mm
- Solder-down, 128 edge pins, 96 inner-ring pads (224 pins total)
- 2-GB DDR4, 8-GB eMMC
- CAN-FD, SPI, RGMII, and PRU/GPMC industrial interfaces available
- Linux Yocto, Linux-RT, Android (A53); FreeRTOS (M4)
주문 및 개발 시작
HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors
HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors
HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X
HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.