D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA

D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA

시작: D3 Embedded
지금 주문하기

개요

D3 Embedded의 DesignCore® 카메라 모듈은 TDA4를 비롯한 여러 TI ADAS 프로세서와 호환됩니다.

견고한 PRO 버전은 IP67 방진 및 방수 표준을 충족하며 AEC-Q100 등급 2(-40°C~+105°C 온도 범위)에 대한 차량용 등급 이미지 센서를 갖추고 있습니다.

특징

카메라 기능:

  • FPD-Link III 및 IV 연결 지원
  • HDR(높은 동적 범위)
  • LFM(LED 깜박임 완화)
  • 프레임 동기화를 통해 멀티 카메라 시스템 지원
  • 사전 구성된 드라이버 및 기준 이미지 보정
  • 고객별 사용 사례에 맞는 미세 조정 제공
  • 카메라 사용자 지정 및 ODM 서비스 제공
DC/DC 컨버터
TPS62160-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터 TPS62293-Q1 — 1.8V 고정 출력 전압을 지원하는 차량용 2.3V~6V, 2.25MHz 고정 주파수 1A 벅 컨버터

 

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90UB953-Q1 — 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS745 — 전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
D3 Embedded의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

D3CMC68N-106-085 — IMX390: 중간 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리되지 않음

지원되는 제품 및 하드웨어

D3CMC68N-106-085 — IMX390: 중간 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리되지 않음

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

D3CMC69N-106-085 — IMX390: 좁은 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리되지 않음

지원되는 제품 및 하드웨어

D3CMC69N-106-085 — IMX390: 좁은 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리되지 않음

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

D3CMC70N-106-085 — IMX390: 넓은 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리되지 않음

지원되는 제품 및 하드웨어

D3CMC70N-106-085 — IMX390: 넓은 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리되지 않음

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

D3CMC70N-106-085-S — IMX390: 넓은 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리됨

지원되는 제품 및 하드웨어

D3CMC70N-106-085-S — IMX390: 넓은 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리됨

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

D3CMC74N-106-085-S — IMX390: 중간 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리됨

지원되는 제품 및 하드웨어

D3CMC74N-106-085-S — IMX390: 중간 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리됨

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

D3CMC75N-106-085-S — IMX390: 좁은 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리됨

지원되는 제품 및 하드웨어

D3CMC75N-106-085-S — IMX390: 좁은 FOV, FPD-Link III, 밀봉 처리됨

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 D3 Embedded에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.