BT-MSPAUDSINK-RD

Bluetooth 및 MSP430 오디오 싱크 레퍼런스 디자인

BT-MSPAUDSINK-RD

설계 파일

개요

TI's Bluetooth + MSP430 Audio sink reference design can be used by customers to create a variety of applications for low end, low power audio solutions. Some application possibilities - toys, low end bluetooth speakers, audio streaming accessories. This reference design is a cost effective audio implementation and with full design files provided allows you to focus your efforts on application and end product development. Software supported on this reference design includes the TI Bluetooth Stack.

Please note that the MSP430 memory size does not allow any additional application space, so the use case should be audio sink only as described For additional application space please consider using higher flash device, for example MSP430F5438.

특징
  • Enables Bluetooth audio (SBC encode/decode) with low cost, low power MSP430F5229
  • Design offloads audio processing from MCU to the Bluetooth device which enables low power audio
  • Cost effective low end wireless audio solution for under with a 4 layer layout and QFN packages
  • Core of the solution is TI's CC2564 which is best in class Bluetooth performance (+12dBm output power)
  • Design also uses TI's  low power digital input speaker amplifier (TAS2505) & USB charge management device ( BQ24055)
  • CC256x and TI Bluetooth Stack both have Bluetooth Subsystem QDIDs allowing you to only need a Bluetooth End Product Listing
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR279A.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR322.PDF (48 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDC193.ZIP (1257 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR278.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

CC2560향상된 데이터 전송 속도(EDR)를 지원하는 Bluetooth® 4.0

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

CC2564EDR(Enhanced Data Rate), LE(Low Energy) 및 ANT를 지원하는 Bluetooth ® 4.0

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

MSP430F522925MHz MCU - 128KB 플래시, 8KB SRAM, 10비트 ADC, 콤퍼레이터, DMA, 1.8V 분할 레일 I/O

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

CC2564MODNBluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

TAS25052W, 모노, 디지털 및 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기(오디오 프로세싱 및 모노 헤드폰 증폭기 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
반도체

CC2564MODA안테나가 통합된 Bluetooth® 듀얼 모드 트랜시버 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

CC2564MODNEM — Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

TI's Bluetooth + MSP430 Audio sink reference design can be used by customers to create a variety of applications for low end, low power audio solutions. Some application possibilities - toys, low end bluetooth speakers, audio streaming accessories. This reference design is a cost effective audio (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth 및 MSP430 오디오 싱크 레퍼런스 디자인 BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth 및 MSP MCU 오디오 소스 레퍼런스 디자인 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2564MODNEM Dual-mode Bluetooth® CC2564 module evaluation board

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
BT-MSPAUDSINK-RD Bluetooth 및 MSP430 오디오 싱크 레퍼런스 디자인 BT-MSPAUDSOURCE-RD Bluetooth 및 MSP MCU 오디오 소스 레퍼런스 디자인 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 레퍼런스 디자인

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BT-MSPAUDSINK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 1. 2
추가 자료 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016. 2. 3
사용 설명서 Bluetooth and MSP430 Audio Quick Start Guide 2013. 11. 5

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CC256XM4BTBLESW TM4C MCU의 TI 이중 모드 블루투스® 스택 CC256XMSPBTBLESW MSP430™ MCU에 있는 TI 듀얼 모드 Bluetooth® 스택
소프트웨어 개발 키트(SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 이중 모드 블루투스® 스택

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상