BQ27320EVM-766
bq27320 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 연료 게이지 평가 모듈
BQ27320EVM-766
개요
텍사스 인스트루먼트 bq27320 시스템 측 리튬 이온 배터리 연료 게이지는 단일 셀 리튬 이온 배터리 팩에 대한 연료 게이지를 제공하는 마이크로컨트롤러 주변 기기입니다. 이 장치는 최소한의 시스템 마이크로컨트롤러 펌웨어 개발이 필요합니다. bq27320은 연료 게이징에 보상된 방전 전압 가스 게이지 알고리즘을 사용하며, 남은 배터리 용량, 충전 상태, 완전 방전까지 런타임, 배터리 전압, 온도 및 성능 상태와 같은 정보를 제공합니다.
특징
- 매우 간단한 설정 및 구성
- 화학 매개 변수는 TI의 지원을 받지 않고도 자동으로 조정할 수 있습니다
- 구성 가능한 인터럽트는 시스템 전력을 절약하고 호스트의 연속 폴링을 방지합니다.
외부 온도 서미스터 미포함
배터리 연료 게이지
주문 및 개발 시작
BQ27320EVM-766 — bq27320 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 연료 게이지 평가 모듈
BQ27320EVM-766 — bq27320 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 연료 게이지 평가 모듈
BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW — Production software for single cell battery fuel (gas) gauges
Production Software for Single Cell Battery Fuel (Gas) Gauges
제품
배터리 연료 게이지
하드웨어 개발
평가 보드
출시 정보
Overview
SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. SingleCellbqProduction offers three(3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. In addition, SingleCellbqProduction supports upto 12 parallel stations from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuits boards. Requires EV2300. The bqMTester hardware is incompatible with some single cell gauges.
- Operating systems: Windows XP(32-bit), Windows 7(32-bit)
- Requires 32-bit Java installation
Features
- Support for the EV2300
- Control multiple stations from a single graphical user interface
- Run up to 12 stations in parallel from a single computer
- Uses industry standard Motorola srec format Golden image programmer
- Calibration and test automation/programming
- Calibration limits filter to detect anomalies
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | bq27320 Evaluation Module User's Guide | 2016. 3. 2 | ||
| 인증서 | BQ27320EVM-766 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |