ABACO-3P-FMC110FPGA

ABACO-3P-FMC110FPGA

시작: Abaco Systems
지금 주문하기

개요

The FMC110 is a dual channel A/D and dual channel D/A FMC daughter card. The card is based on TI's ADS5400 dual channel 12-bit 1 Gsps ADC and TI's DAC5681Z dual channel 16-bit 1 Gsps device. The FMC150 daughter card is mechanically and electrically compliant to FMC standard (ANSI/VITA 57.1). The FMC150 has a high-pin count connector, front panel I/O, and can be used in a conduction cooled environment.

고속 DAC(>10 MSPS)
DAC5681Z — 16비트, 1.0GSPS, 1x~4x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

FMC110-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC110 FPGA mezzanine card

지원되는 제품 및 하드웨어

FMC110-FPGA-MEZZANINE-CARD — FMC110 FPGA mezzanine card

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Abaco Systems에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.