PMP9753

長寿命バッテリ・アプリケーション用エネルギ・バッファ、リファレンス・デザイン

概要

LiSOCl2 ケミストリーなどを採用した長寿命バッテリは、20mA など特定の値より大きい電流を供給することができません。より大きい電流を引き出すと、これらのバッテリはさらに動作期間が短くなります。このアプリケーションのコンセプトでは、TPS62740 と、超寿命 1 次セルから電力を供給されるスーパーキャパシタを組み合わせた実績のあるリファレンス・デザインを示します。このリファレンス・デザインでは、超低静止電流の降圧コンバータであるTPS62740 がスーパーキャパシタへの充電を行い、負荷のピークに備えてエネルギーをバッファとして確保します。

APEC での出展状況

特長
  • ピーク電力の支援
  • エネルギー・バッファリング
  • バッテリ寿命の延長
  • >15 年の動作期間
  • スーパーキャパシタの効率的な充電
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU628.PDF (1283 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRBO0.PDF (190 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBO1.PDF (97 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC746.ZIP (195 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 1mm の LGA 封止、175mΩ、シングル、-12V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Find your pot of gold—no luck required! PDF | HTML 2016年 3月 14日
試験報告書 PMP9753 Test Results 2014年 10月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ