选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS1200-Q1-CALC

TPS1200-Q1 design calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: VERSION2
发布日期: 2025-5-5
产品
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 — 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4800-Q1 — 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 评估模块

文档

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

发布信息

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

新增功能

  • Adding Version 2 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
  • Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
  • Updated ISCP final accuracy to be 20% following VSCP value of data sheet