TPS4800Q1EVM

TPS4800Q1EVM

立即订购

概述

TPS4800Q1EVM 可对 TPS4800-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4800-Q1 是一款 3.5V 至 80V 智能高侧控制器,具有强大的 (2A) 栅极驱动器,可在高电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。TPS4800-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。

特性
  • 工作电压范围为 3V 至 80V
  • 5A 至 15A 可调短路保护(使用板载跳线)
  • 可选高侧或低侧电流检测配置
  • 可编程短路保护延迟
  • 针对故障条件提供 LED 状态指示
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 — 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4800-Q1 — 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
计算工具

TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 — 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4800-Q1 — 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 评估模块

TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator

close
版本: VERSION2
发布日期: 2025-5-5
产品
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 — 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4800-Q1 — 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器
硬件开发
评估板
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 评估模块

文档

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

发布信息

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

新增功能

  • Adding Version 2 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
  • Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
  • Updated ISCP final accuracy to be 20% following VSCP value of data sheet
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS4800-Q1 智能高侧驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11
证书 TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频