选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SPRCAE5

Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-6-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
功率运算放大器
AFE032 — 适用于驱动低阻抗线路的低成本集成电力线通信 (PLC) 模拟前端
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
PGA112 — 具有 2 通道多路复用器的零温漂、100µV 失调电压、12nV/√Hz 噪声、RRO(二进制增益)可编程增益放大器
同相缓冲器和驱动器
SN74LVC2G07 — 具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器
实时数字电源 MCU
F28M35H52C — 具有 250MIPS、1024kB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU
汽车车身和照明 MCU
F28M35H52C-Q1 — 具有 250MIPS、1024KB 闪存的汽车类 C2000™ 双核 32 位 MCU
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA4376 — 四通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TLV1117 — 800mA 15V 线性稳压器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprcae5 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprcae5/sprcae5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRCAE5. Please update any bookmarks accordingly.