选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SNVC234

Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 21 一月 2019
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR33620 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33620-Q1 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器 LMR33630 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR33630-Q1 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR36006-Q1 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 LMR36015 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 LMR36015-Q1 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc234 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc234/snvc234.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC234. Please update any bookmarks accordingly.