选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLVC342

DRV88xx Software

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2018-11-8
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8814 — 具有浪涌保护功能的 47V、2.5A 双路有刷直流电机驱动器
步进电机驱动器
DRV8802 — 具有电流调节功能的 45V、1.6A、双路 H 桥电机驱动器 DRV8812 — 具有电流调节功能的 45V、1.6A 双极步进或双通道 H 桥电机驱动器 DRV8813 — 具有电流调节功能的 45V、2.5A 双极性步进或双路 H 桥电机驱动器 DRV8824 — 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、1.6A 双极步进电机驱动器   DRV8825 — 具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器   DRV8841 — 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器 IC DRV8843 — 具有电流调节和 PWM 控制功能的 45V、2.5A 双极步进或两路 H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8802EVM — DRV8802 评估模块 DRV8812EVM — DRV8812 评估模块 DRV8824EVM — DRV8824 评估模块 DRV8825EVM — 用于 DRV8825 的评估模块 DRV8840EVM — 用于 DRV8840 的评估模块 DRV8841EVM — 用于 DRV8841 的评估模块 DRV8842EVM — 用于 DRV8842 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc342 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.