选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SLUC263

Type III Compensation Calculation Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2021-8-2
产品
DC/DC converters
TPS53311 — 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器 TPS53313 — 具有优化轻负载效率的 4.5V 至 16V、6A 同步降压转换器 TPS53316 — 具有集成开关的高效,5A 降压稳压器 TPS56121 — 4.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS56221 — 4.5V 至 14V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器
直流/直流控制器
TPS40007 — 2.25V-5.5V、300kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40009 — 2.25V-5.5V、600kHz、灌电流/拉电流、预偏置、同步降压控制器 TPS40021 — 具有仅拉电流能力、频率高达 1MHz 的增强型低输入 (2.25V-5.5V) 同步降压控制器 TPS40040 — 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、300kHz 同步降压控制器 TPS40041 — 具有低引脚数的 2.25V 至 5.5V 输入电压、600kHz 同步降压控制器 TPS40055 — 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 — 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,具有预偏置的输出驱动/吸入 TPS40075 — 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40077 — 采用 HTSSOP 封装、具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器 TPS40101 — 具有高级排序功能和输出裕量的 4.5V 至 18V 同步降压控制器 TPS40170 — 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40190 — 4.5V 至 15V、20A 同步降压控制器 TPS40192 — 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、600kHz 同步降压控制器 TPS40193 — 具有电源正常指示功能的 4.5V 至 18V、20A、300kHz 同步降压控制器 TPS40195 — 具有电源正常指示和同步功能的 4.5V 至 20V、20A 同步降压控制器 TPS40200 — 宽输入非同步降压直流/直流控制器 TPS40303 — 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、300kHz 同步降压控制器 TPS40304 — 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、600kHz 同步降压控制器 TPS40305 — 具有 FSS 的 3V 至 20V、25A、1.2MHz 同步降压控制器 TPS40322 — 双通道输出或二相同步降压控制器 TPS40400 — 具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器 TPS40422 — 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 TPS5130 — 具有 LDO 控制器的 4.5V 至 28V 三路同步降压控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc263 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc263e/sluc263e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC263. Please update any bookmarks accordingly.