选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

MSP-GANG-SOFTWARE

MSP-GANG 软件

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
版本: 1.03.03.00
发布日期: 11 九月 2019

MSP Gang Programmer Package

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
MSP430 微控制器
MSP430F5438A-EP 具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的增强型产品 25MHz MCU MSP430F5438A-ET 具有扩展温度范围和 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 25MHz MCU MSP430FR2153 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR2155 具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU MSP430FR2353 具有 16KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器 MSP430FR2422 具有 8KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2476 具有 64KB FRAM、8KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2522 具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU MSP430FR6043 适用于燃气和水计量应用、具有 64KB FRAM、12KB RAM 和 LCD 的超声波感应 MCU MSP430FR6820 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6822 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、116 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6870 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6872 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6877 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6879 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR68791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、320 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6888 适用于流量计且具有扩展扫描接口、96KB FRAM、LCD 的旋转感应 MCU MSP430FR68891 适用于流量计且具有扩展扫描接口、128KB FRAM、LCD、I2C 引导加载程序的旋转感应 MCU MSP430FR6920 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6922 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69221 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6927 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69271 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6928 具有 96KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6970 具有 32KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6972 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69721 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6977 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6979 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR69791 具有 128KB FRAM、2KB SRAM、LCD、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU MSP430FR6987 适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、64KB FRAM、AES、LCD
Sub-1GHz 无线 MCU
CC430F5123 具有 8kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU CC430F5125 具有 16kB 闪存和 2kB RAM 的 16 位超低功耗 CC430 低于 1GHz 无线 MCU

最新动态

Added new device support for MSP430FR2673 / FR2672 and MSP430FR6007 / FR6005.

发布信息

The MSP Gang Programmer is an MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical MSP430/MSP432 flash or FRAM devices at the same time. The MSP Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the user to fully customize the process.

The MSP Gang Programmer is provided with an expansion board, called the Gang Splitter, that implements the interconnections between the MSP Gang Programmer and multiple target devices. Eight cables are provided that connect the expansion board to eight target devices (via JTAG or Spy-Bi-Wire connectors). The programming can be done with a PC or as a standalone device. A PC-side Graphical User Interface is also available and is DLL-based.

Features:

  • Quickly and reliably program Flash or FRAM-based MSP devices via an RS-232 or USB interface
  • Several programming modes:
    • Interactive Mode Programming while connected to PC using the MSP GANG Programmer GUI
    • Program from Image: An image can be stored, which contains configuration options and code files. This allows users to program MSP devices standalone, without a PC
    • Programming from Script: Enables developers to automate more complicated programming procedures.
  • Intuitive GUI for configuring, programming and testing production setup
  • SD Card slot for storing images
  • LCD screen for easy programming without a PC
  • Supports up to 8 targets simultaneously
  • Supports all current and future MSP430/MSP432 devices